Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • WYCOFYWANA POZYCJA

SQC-C-VI-80x80x62-NBR

Część nr.: 10.01.18.01093

Quick Change Suction Cup

Height H62 (mm)
Utilization designQuick-change system
Dimension (LxW)80 x 80
MaterialAluminum
Material workpiece supportED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Sealing materialPerbunan

Ta pozycja została wycofana.

Niestety nie można już zamówić żądanego produktu. Produkt zastępczy nie jest obecnie dostępny. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące alternatywy, lokalna osoba kontaktowa z przyjemnością pomoże Ci w każdej chwili.

Przejdź do formularza kontaktowego
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 80  mm
H 62  mm
H1 79,8  mm
L 80  mm
Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka