Schmalz

Ventose a soffietto FG SI-HD (2,5 pieghe)

Vai direttamente ai prodotti

Ventosa in silicone SI-HD resistente all'usura e a prova di cibo per materiali altamente abrasivi; resistente alle temperature da -30 °C a +180 °C

Il labbro di tenuta si adatta molto bene alle superfici curve o alle irregolarità

L'elevata rigidità della piega superiore fornisce stabilità sotto forze orizzontali ed elevate accelerazioni

Struttura
  • Ventose molto robuste e resistenti FG (2) in materiale speciale SI-HD
  • Attacco della ventosa inseribile nel nipplo di attacco (SA-NIP)
  • La ventosa e il nipplo (1) sono combinabili in modo flessibile all’interno della linea di prodotti (3)
Dati tecnici
  • Superficie di aspirazione (Ø) da 7 a 25 mm
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Misura
Famiglia di nippli
Numero di pieghe
Materiale della ventosa
Famiglia di prodotti
Altezza H
Freccia elastica Z

1 - 7 da 7 risultati

FG 7 SI-HD-65 N016

Numero articolo: 10.01.06.03901

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi resistenti irregolari

Misura7
Materiale della ventosa
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Caratteristiche del materiale
Numero di pieghe2.5
FG 9 SI-HD-65 N016

Numero articolo: 10.01.06.03148

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi resistenti irregolari

Misura9
Materiale della ventosa
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Caratteristiche del materiale
Numero di pieghe2.5
FG 25 SI-HD-65 N016

Numero articolo: 10.01.06.03246

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi resistenti irregolari

Misura25
Materiale della ventosa
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Caratteristiche del materiale
Numero di pieghe2.5
FG 14 SI-HD-65 N016

Numero articolo: 10.01.06.04055

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi resistenti irregolari

Misura14
Materiale della ventosa
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
FG 12 SI-HD-65 N016

Numero articolo: 10.01.06.04141

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi resistenti irregolari

Misura12
Materiale della ventosa
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
FG 18 SI-HD-65 N016

Numero articolo: 10.01.06.04148

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi resistenti irregolari

Misura18
Materiale della ventosa
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
FG 20 SI-HD-65 N016

Numero articolo: 10.01.06.04149

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi resistenti irregolari

Misura20
Materiale della ventosa
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello