Interruttore e controllo del sistema

Per l'impiego sicuro di un sistema a vuoto, è di fondamentale importanza un dispositivo per il controllo del sistema. Schmalz offre un'ampia gamma di interruttori, dispositivi di misura e di regolazione, nonché dispositivi di allarme.
 

Vacuostati meccanico

  • Esecuzione elettromeccanica e pneumatica
  • Campo di misurazione: da -1 a 0 bar

Sensori di vuoto e pressione

  • Sensore di pressione e di vuoto con segnale di uscita analogico
  • Campo di misurazione: da -1 a 10 bar

Vacuostati e pressostati ellettronici

  • Vacuostato e pressostato elettronico con o senza display
  • diversi campi di misurazione: da -1 a 10 bar
  • Funzioni di commutazione PNP e NPN

Dispositivi di misurazione e regolazione

  • Vacuometro, regolatore vuoto e riduttore di pressione

Dispositivi di allarme

  • Dispositivo di allarme elettronico per il controllo dei sistemi a vuoto
  • Segnale acustico

Attacchi e adattatori per vacuostati

  • Collegamento elettrico di vacuostati e pressostati
Tecnologia dei sensori di flusso
Nuovo

Tecnologia dei sensori di flusso

  • Sensore di flusso con vacuostato e pressostato integrati
  • Max. campo di portata da 5 a 200 l/min