Dispositivi di bloccaggio per la lavorazione del metallo e della plastica

I sistemi modulari di bloccaggio a vuoto di Schmalz possono essere utilizzati universalmente su tutti i centri di lavoro CNC per la lavorazione dei metalli. L'adattamento funziona su tavole con cave a T, sistemi di bloccaggio a punto zero o prefissaggio in una morsa.
 

Sistemi di bloccaggio piastra matrix

  • Sistema di bloccaggio in alluminio ad alta resistenza
  • Per il serraggio di componenti piatti
  • Base del sistema modulare per la lavorazione dei metalli

Sistemi Innospann per la lavorazione del metallo e della plasticae

  • Sistema di bloccaggio a vuoto in lamiera d'acciaio e blocchi di aspirazione in alluminio
  • Per la produzione di sfondamenti e lavorazioni a 5 assi
  • Estensione del sistema modulare sulla piastra matrice

Sistemi di bloccaggio Schmalz FlexMat

  • Tappetino in elastomero con diversi punti di aspirazione
  • Consente il bloccaggio a vuoto con occupazione parziale
  • Estensione del sistema modulare a piastra matrice e piastra in acciaio