Numero articolo: 10.01.27.01751
Piastra a matrice per la lavorazione dei metalli
| Lunghezza L | 400 (mm) |
| Larghezza B | 300 (mm) |
| Griglia | 25x25 |
| Scanalatura | 3 x 3 mm mm |
| con | Inserti di attrito |
Bloccaggio con minima deformazione, a basse vibrazioni e senza danni, in particolare di pezzi a parete sottile e non magnetici
Corpo in alluminio ad alta resistenza per garantire precisione e planarità.
Accessori sofisticati consentono un processo veloce, comodo e sicuro.
Tempi di equipaggiamento ridotti e grande flessibilità grazie alla compatibilità con i dispositivi di bloccaggio convenzionali e i sistemi di bloccaggio a punto zero
Gli inserti di attrito brevettati aumentano l'assorbimento della forza laterale e consentono tempi di lavorazione più brevi o riserve di sicurezza aggiuntive.

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
1 - 5 da 5 risultati

Numero articolo: 10.01.27.01751
Piastra a matrice per la lavorazione dei metalli
| Lunghezza L | 400 (mm) |
| Larghezza B | 300 (mm) |
| Griglia | 25x25 |
| Scanalatura | 3 x 3 mm mm |
| con | Inserti di attrito |

Numero articolo: 10.01.27.01752
Piastra a matrice per la lavorazione dei metalli
| Lunghezza L | 400 (mm) |
| Larghezza B | 300 (mm) |
| Griglia | 12,5x12,5 |
| Scanalatura | 3 x 3 mm mm |

Numero articolo: 10.01.27.01750
Piastra a matrice per la lavorazione dei metalli
| Lunghezza L | 600 (mm) |
| Larghezza B | 400 (mm) |
| Griglia | 25/12,5 |
| Scanalatura | 3 x 3 mm mm |

Numero articolo: 10.01.27.01754
Piastra a matrice per la lavorazione dei metalli
| Lunghezza L | 300 (mm) |
| Larghezza B | 200 (mm) |
| Griglia | 12,5x12,5 |
| Scanalatura | 3 x 3 mm mm |

Numero articolo: 10.01.27.01749
Piastra a matrice per la lavorazione dei metalli
| Lunghezza L | 600 (mm) |
| Larghezza B | 400 (mm) |
| Griglia | 25x25 |
| Scanalatura | 3 x 3 mm mm |
| con | Inserti di attrito |