Schmalz

흡착 플레이트 SGF

125mm ~ 400mm의 흡입 영역 (Ø)

제품으로 바로 이동

얇고 평평한 씰링 립 (Ø 125mm ~ 200mm)으로 흡입시 상대적 움직임이 적음

흡입시 최적의 댐핑 효과를위한 가파른 씰링 립 (Ø 250mm ~ 400mm)

전체 무게가 낮아 자동화 된 프로세스에서 높은 가속이 가능합니다.

동적 프로세스에서 높은 흡입력과 측면 력을위한 큰 효과적인 흡입 표면

디자인
  • 알루미늄 캐리어 플레이트 (1) 및 밀봉 링 (2)
  • 직경 125mm ~ 200mm : 교환 가능한 밀봉 링 및 얇고 평평한 밀봉 립
  • 직경 250 ~ 400mm : 가황 밀봉 링 및 가파른 밀봉 립
  • 옵션 플러그인 필터를 사전 필터로 사용하는 중앙 진공 연결 (3)
  • 터치 밸브 (4) 또는 플러그인 필터 (5)를위한 오프 센터 연결, 표준으로 플러그로 밀봉 (접착 고정)
  • 공정에서 이형 분말이 사용 된 유리판 취급을위한 특수 내부 구조
기술 데이터
  • 직경 : 125 ~ 400mm
  • 자료 : EPDM, HT1
산업
  • 유리
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
산업 분야

결과 18 중 1 - 10개

SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG

부품 번호.: 10.01.01.13492

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Size150
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
SGF-HS 150 HT1-60 G1/2-IG

부품 번호.: 10.01.01.13178

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Size150
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
SGF-HS 150 HT1-60 FM1

부품 번호.: 10.01.01.13490

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Size150
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Connection4x8,7mm LK38,2 90°
SGF-HS 250 EPDM-55 G1/2-IG

부품 번호.: 10.01.01.13038

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Size250
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
SGF-HS 250 HT1-60 G1/2-IG

부품 번호.: 10.01.01.13153

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Size250
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

부품 번호.: 10.01.01.13793

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Size300
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Connection
SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG

부품 번호.: 10.01.01.13794

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Size300
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

부품 번호.: 10.01.01.13039

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Size350
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

부품 번호.: 10.01.01.13154

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Size350
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.01.12475

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Size125
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동