• 두 개의 댐핑 스프링이있는 스프링 플런저와 높이 차이가있는 작업 물을 처리하기위한 특수 슬라이드 베어링 (예 : 곡면 판금 부품)
  • 추가 제어 작업없이 매우 민감한 공작물 처리 (예 : 유리판 등) 부드러운 터치 다운이 보장됩니다.
  • 거친 조건에서 사용
  • 높은 역동 성과 짧은 사이클 시간으로 작업 처리
제품 하이라이트
  • 고품질 플레인 베어링과 가공 된 푸시로드 덕분에 유지 보수가 필요없고 내구성이 뛰어납니다. 최소한의 사이클 시간을 가능하게합니다
  • 민감한 작업 물에 최적화 된 2 개의 댐핑 스프링 (선택적으로 비틀림 방지)으로 충격 및 진동 흡수, 오버 스트로크 방지
  • 광범위한 연결 나사산 및 리프팅 높이로 표준 흡입 패드를 사용하여 다양한 응용 분야에 사용할 수 있습니다.
FSTA-HD 스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸로 만든 푸시로드가있는 스프링 플런저, 통합 슬라이딩 부시가있는 황동 가이드 슬리브 (3) 및 하부 (5) 및 상부 (2) 댐핑 스프링
  • 진공 가이드가 통합 된 푸시로드, 연결 스레드 (1) 항상 내부 스레드
  • 푸시로드와 특수 설계된 슬라이딩 부시 사이의 형태 맞춤 연결을 통한 뒤틀림 방지
  • 흡입 컵용 연결 나사는 항상 수나사 (6)
  • 고정 용 잠금 너트 (4) 2 개
  • 흡입 컵 연결 : G1 / 4 "to G1 / 2"
  • 스트로크 : 25 ~ 90mm
  • 헤비 듀티 버전
  • 통합 진공 가이드
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준