확장부가 있는 클램핑 부품 SXT-CL-EXT

  • 원형 튜브 툴링의 크로스 빔에 석션 컵 홀더를 연결하기 위한 스위블 암
  • 수많은 어플리케이션에 다양한 방식으로 사용 가능
  • 프레스 숍 및 바디 조립 라인의 모든 일반 툴링 시스템에 적합
  • 자동차 산업에서 최대의 생산량을 보이는 고도로 역동적인 프로세스에 적합
제품 하이라이트
  • 싱글 또는 더블 엔드형 튜브 및 볼 클램프가 있는 고강도 스위블 암은 최대의 생산량을 보이는 고도로 역동적인 프로세스에 최적화되어 있습니다
  • 볼 또는 핀 형태에 적합한 홀더 연결부 덕택에 유연하게 사용 가능
  • 일반 툴링 시스템과 호환(튜브 직경 25 mm 또는 튜브 클램프를 통한 연결)
확장부가 있는 클램핑 부품 SXT-CL-EXT
  • 홀더 시스템에 연결: "Apple-Core" 핀(A2: ø 19 mm) 또는 볼(A3: ø 28.5 mm, A5: ø 32 mm)용 클램프(1)
  • 원형 툴링에 연결: 튜브 클램프 25 또는 40 mm(2)
  • 싱글 엔드형 튜브 클램프: 직경 25 mm의 튜브 확장부(2)
  • 싱글 엔드형 및 더블 엔드형 클램프
  • 100 ~ 510 mm 확장부 포함
  • 튜브 직경 19 ~ 40 mm에 적합
  • 직경이 28.5 ~ 32 mm인 볼 연결부에 적합
미터법       장엄한
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준