Schmalz

크레인 및 체인 호이스트

모듈식 시스템 덕분에 Schmalz 크레인과 체인 호이스트를 사용하여 거의 모든 내부 핸들링 및 물류 공정에 대한 솔루션을 구성할 수 있습니다.

진공 튜브 리프터 또는 진공 리프팅 장치의 하중 용량에 맞게 최적화

마찰이 적어 움직임이 부드럽고 이동 질량이 낮음

프로파일 표면을 아노다이징 처리했으며, 마모가 덜한 고품질의 부품을 사용

높은 작업 속도와 정확한 포지셔닝

인체공학적인 설계로 근골격계질환 예방

필터 결과

지브 크레인

  • 작업장에서 모든 종류의화물을 인체 공학적이고 건강 친화적으로 운송
  • 기둥 또는 벽 장착을 통한 유연한 통합
  • 최대 1,000kg의 가반 하중
카테고리 표시

알루미늄 브릿지 크레인

  • 개별 맞춤형 크레인 솔루션을 위한 유연하고 가성비 좋은 모듈식 크레인 시스템
  • 천장 또는 출입구 쪽에 설치
  • 특히 넓은 작업 공간에 적합
  • 최대 리프트 용량 1,200kg
카테고리 표시

모듈형 철골 구조 KBG

  • Maximum dimensions (LxWxH): approx. 30 x 8.5 x 5.5 m
  • Maximum load capacity: approx. 500 kg (workpiece weight and weight of lifting device)
  • Material: galvanized steel
  • Profile cross-section: 140 x 140 x 4 mm
카테고리 표시

체인 호이스트

  • 리미트 스위치가 있는 견고한 체인 호이스트
  • 최대 리프트 용량 2,500kg
  • 리프팅 높이 표준 3,000mm
  • 미국 및 캐나다 CSA 인증
카테고리 표시

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동