Schmalz

Spare and Wear Parts Vacuum Tube Lifters JumboErgo / Jumbo Sprint

제품으로 바로 이동
디자인
  • Vacuum generation, lifting hoses, protective hoses, etc
기술 데이터
  • Wide range of spare and wear parts
  • Vacuum generation, lifting hoses, protective hoses, etc

필터 결과

산업 분야
Product family

결과 301 중 1 - 10개

V-RING 63x13 V-65 S NBR

부품 번호.: 10.07.08.00100

V-ring

Internal diameter d63 (mm)
Length L13 (mm)
MaterialNitrile rubber NBR
V-RING 105x18 V-110 S NBR

부품 번호.: 10.07.08.00161

V-ring

Internal diameter d105 (mm)
Length L18 (mm)
MaterialNitrile rubber NBR
FLK G1/2-IG G1/2-AG

부품 번호.: 10.01.03.00175

Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M
Operating temperature0 ... 70 °C
VSL 41-35 PVC-PS GR

부품 번호.: 10.07.09.00010

Hose for vacuum and compressed-air systems

Outside diameter D41 (mm)
Internal diameter d35 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePVC with PVC-spiral
Bending radius min.65 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.50 ... 0.50 bar
Operating temperature-20 ... 70 °C
Colorgrey
SSD 28-32 ST-VZ

부품 번호.: 10.07.10.00087

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

Clamping range [mm]28.0 ... 32.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSD 35-40 ST-VZ

부품 번호.: 10.07.10.00018

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

Clamping range [mm]35.0 ... 40.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
DR G1 39/34x2 PA

부품 번호.: 10.07.08.00025

Sealing ring

forG1
Outside diameter D39 (mm)
Internal diameter d34 (mm)
MaterialPolyamide
SSD 35-40 A2

부품 번호.: 10.07.10.00088

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

SD 50x140 SEM

부품 번호.: 10.02.01.00373

Silencer for vacuum generators

HUBS-140-230x2800-1900

부품 번호.: 11.04.01.10069

Lifting hose for Jumbo

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동