Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
경량 로봇에 연결하기 위한 완전형 진공 엔드 이펙터 시스템
속성 | 값 |
---|---|
B | 133 mm |
H | 136.80 mm |
D | 55 mm |
속성 | 값 |
---|---|
Pressure range (operating pressure) | bar |
Suction rate (max.) | 42.50 l/min |
Operating temperature | 0 ... 60 °C |
Weight | 0.321 kg |
주문 정보: ROB-SET VEE YASKAWA
핸들링 세트 VEE는 비조립 상태로 제공됩니다. 공급품 구성:
사용 가능한 스페어 파트: 석션 패드 SPF / SPB1, 소음기 SD, 이젝터 모듈 SEP
사용 가능한 액세서리: 진공 엔드 이펙터 VEE, 스타터 세트VEE SET-ECBPi, 진공 / 압축 공기 호스 VSL