Schmalz

주문 정보

The holders HT-SG for suction cups are supplied as a ready-to-connect product. The scope of delivery for the variants with external threads additionally includes lock nuts.

Available accessories: mounting set

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

HP-HT 2M8 56 HT-A3

부품 번호.: 10.07.06.00733

Adapter for profile connection of the tooling holders

산업: 일반

ShapeUniversal holder
Width B56 (mm)
Utilization designHolder tooling ball head 28.5
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 56  mm
D 28.5  mm
d1 8.4  mm
H 18  mm
H1 50  mm
L 14  mm
L1 26  mm
Y1 42  mm
기술 데이터
속성
Weight 98  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동