Schmalz

Holder Systems for Holder with Ball Head HP-HT

Connection for holder tooling HT-A3

제품으로 바로 이동

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limit

Stable design for high dynamic load enables fast traversing speeds

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nut

Clampable connection for HT-A3 tooling holder enables universal use of existing holder systems

디자인
  • Clampable connection of ball head A3 with 28.5 mm (1)
  • Lateral connection to profile with T-slot (2)
기술 데이터
  • Width 56 mm, mounting for ball head 28.5 mm
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with double sliding blocks M6
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

산업 분야

결과 1 중 1 - 1개

HP-HT 2M8 56 HT-A3

부품 번호.: 10.07.06.00733

Adapter for profile connection of the tooling holders

산업: 일반

ShapeUniversal holder
Width B56 (mm)
Utilization designHolder tooling ball head 28.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.