Schmalz

Systèmes de support pour support avec tête sphérique HP-HT

Raccordement pour support d’outillage HT-A3

Accéder directement aux produits

Le modèle léger en aluminium minimise le poids du préhenseur et les limites de charge

Une construction stable pour une charge dynamique élevée permet des vitesses de déplacement rapides

Utilisation polyvalente sur des profilés rainurés standard grâce à un raccordement flexible par blocs coulissants

La fixation par serrage pour le support d'outillage HT-A3 permet une utilisation universelle des systèmes de support déjà existants

Composition
  • Raccordement par serrage de la tête sphérique A3 avec 28,5 mm (1)
  • Raccord latéral au profilé avec rainure en T (2)
Données techniques
  • Largeur 56 mm, enregistrement pour tête sphérique 28,5 mm
  • Matière : aluminium
  • Raccordement au profilé avec des blocs coulissants doubles M6
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Secteurs

1 - 1 de 1 résultats

HP-HT 2M8 56 HT-A3

Réf. article: 10.07.06.00733

Adaptateur pour le raccordement du profilé des porte-outils

Secteurs : Usage général

FormeSupport universel
2x vis M8
Largeur B56 (mm)
Construction de l'utilisationSupport outil tête sphérique 28,5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.