Schmalz

Holder Systems for Holder with Ball Head HP-HT

Connection for holder tooling HT-A3

Przejdź bezpośrednio do produktów

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limit

Stable design for high dynamic load enables fast traversing speeds

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nut

Clampable connection for HT-A3 tooling holder enables universal use of existing holder systems

Projekt
  • Clampable connection of ball head A3 with 28.5 mm (1)
  • Lateral connection to profile with T-slot (2)
Dane techniczne
  • Width 56 mm, mounting for ball head 28.5 mm
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with double sliding blocks M6
Branże
  • •Uniwersalne
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
1 - 1 z 1 wyników

HP-HT 2M8 56 HT-A3

Część nr.: 10.07.06.00733

Adapter for profile connection of the tooling holders

Branże: Uniwersalne

ShapeUniversal holder
Width B56 (mm)
Utilization designHolder tooling ball head 28.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.