Schmalz

Haltersysteme für Halter mit Kugelkopf HP-HT

Anbindung für Halter-Tooling HT-A3

Direkt zu den Produkten

Leichtbauende Ausführung aus Aluminium minimiert Greifergewicht und Traglastbegrenzung

Stabile Konstruktion für hohe dynamische Belastung ermöglicht schnelle Verfahrgeschwindigkeiten

Vielseitiger Einsatz an Standard-Nutenprofilen durch flexible Anbindung über Nutenstein

Klemmbare Anbindung für Tooling-Halter HT-A3 ermöglicht universellen Einsatz bereits vorhandener Haltersysteme

Aufbau
  • Klemmbarer Anschluss von Kugelkopf A3 mit 28,5 mm (1)
  • Seitlicher Anschluss an Profil mit T-Nut (2)
Technische Daten
  • Breite 56 mm, Aufnahme für Kugelkopf 28,5 mm
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anbindung an Profil mit doppelten Nutensteinen M6
Branchen
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung

1 - 1 von 1 Ergebnissen

HP-HT 2M8 56 HT-A3

Art-Nr.: 10.07.06.00733

Adapter für Profilanbindung der Tooling-Halter

Branchen: Universal

BauformUniversalhalter
Anbindung Profil2x Schrauben M8
Breite B56 (mm)
Verwendung KonstruktionHalter Tooling Kugelkopf 28,5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.