Schmalz

Sistemi di supporto per supporto con testa a sfera HP-HT

Collegamento per utensile di supporto HT-A3

Vai direttamente ai prodotti

Il design leggero in alluminio riduce al minimo il peso della pinza di presa e la limitazione del carico

La struttura stabile per un carico dinamico elevato consente rapida velocità di spostamento

Impiego versatile su profili di scanalatura standard grazie al collegamento flessibile tramite dado per scanalatura

Il collegamento a morsetto per il portautensili HT-A3 consente l'utilizzo universale dei sistemi di supporto esistenti

Struttura
  • Attacco a morsetto della testa a sfera A3 con 28,5 mm (1)
  • Collegamento laterale al profilo con scanalatura a T (2)
Dati tecnici
  • Larghezza 56 mm, alloggiamenti per testa a sfera 28,5 mm
  • Materiale: alluminio
  • Collegamento al profilo con dadi a doppia scanalatura M6
Industrie
  • •Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Settori

1 - 1 da 1 risultati

HP-HT 2M8 56 HT-A3

Numero articolo: 10.07.06.00733

Adattatore per il collegamento del profilo dei portautensili

Industrie: Universale

FormaSupporto universale
2x viti M8
Larghezza B56 (mm)
Design di utilizzoSupporto utensile testa a sfera 28,5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello