Schmalz

Holder Systems for Holder with Ball Head HP-HT

Connection for holder tooling HT-A3

Siirry suoraan tuotteisiin

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limit

Stable design for high dynamic load enables fast traversing speeds

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nut

Clampable connection for HT-A3 tooling holder enables universal use of existing holder systems

Design
  • Clampable connection of ball head A3 with 28.5 mm (1)
  • Lateral connection to profile with T-slot (2)
Tekniset tiedot
  • Width 56 mm, mounting for ball head 28.5 mm
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with double sliding blocks M6
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
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
1 - 1 / 1 tuloksista

HP-HT 2M8 56 HT-A3

Osanro: 10.07.06.00733

Adapter for profile connection of the tooling holders

Toimialat: Yleiskäyttö

ShapeUniversal holder
Width B56 (mm)
Utilization designHolder tooling ball head 28.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.