Schmalz

Holder Systems for Holder with Ball Head HP-HT

Connection for holder tooling HT-A3

Ga direct naar de producten

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limit

Stable design for high dynamic load enables fast traversing speeds

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nut

Clampable connection for HT-A3 tooling holder enables universal use of existing holder systems

Ontwerp
  • Clampable connection of ball head A3 with 28.5 mm (1)
  • Lateral connection to profile with T-slot (2)
Technische gegevens
  • Width 56 mm, mounting for ball head 28.5 mm
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with double sliding blocks M6
Industriesegmenten
  • •Universeel
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
1 - 1 van 1 resultaten

HP-HT 2M8 56 HT-A3

Onderdeelnr.: 10.07.06.00733

Adapter voor profielaansluiting van de gereedschapshouders

Industriesegmenten: Universeel

ShapeUniversal holder
2x schroeven M8
Width B56 (mm)
Utilization designHolder tooling ball head 28.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.