Schmalz

Holders for Needle Grippers HPS-SNG

For needle grippers SNG-AP and SNG-AE

제품으로 바로 이동

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limit

Stable design for high dynamic load enables high traversing speeds

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nut

디자인
  • Connection to profiles with T-slot (1), sliding blocks available as accessories
  • Connection for needle gripper (2) including mounting screws
기술 데이터
  • Suitable for needle grippers type SNG-AP and SNGi-AE
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with double sliding blocks M6
산업
  • •복합 섬유
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

산업 분야

결과 1 중 1 - 1개

HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

부품 번호.: 10.01.29.00666

Holder system

산업: 복합 섬유

Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
ShapeOne piece

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.