Schmalz

Holders for Needle Grippers HPS-SNG

For needle grippers SNG-AP and SNG-AE

Siirry suoraan tuotteisiin

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limit

Stable design for high dynamic load enables high traversing speeds

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nut

Design
  • Connection to profiles with T-slot (1), sliding blocks available as accessories
  • Connection for needle gripper (2) including mounting screws
Tekniset tiedot
  • Suitable for needle grippers type SNG-AP and SNGi-AE
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with double sliding blocks M6
Toimialat
  • •Kuitukomposiitit
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Toimiala

1 - 1 / 1 tuloksista

HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

Osanro: 10.01.29.00666

Holder system

Toimialat: Kuitukomposiitit

Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
ShapeOne piece

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.