Schmalz

Holders for Needle Grippers HPS-SNG

For needle grippers SNG-AP and SNG-AE

Przejdź bezpośrednio do produktów

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limit

Stable design for high dynamic load enables high traversing speeds

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nut

Projekt
  • Connection to profiles with T-slot (1), sliding blocks available as accessories
  • Connection for needle gripper (2) including mounting screws
Dane techniczne
  • Suitable for needle grippers type SNG-AP and SNGi-AE
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with double sliding blocks M6
Branże
  • •Włókno Kompozytowe
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Industry sector

1 - 1 z 1 wyników

HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

Część nr.: 10.01.29.00666

Holder system

Branże: Włókno Kompozytowe

Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
ShapeOne piece

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.