RED-STK G3/4-AG G3/8-IG MS-V
부품 번호.: 10.08.04.00098
Reduction piece with hexagon
산업: 일반
| Thread G1 | G3/4"-M |
| Thread G2 | G3/8"-F |
| Material | Brass |
| Surface | nickel plated |
| Length L | 7 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| G1 | G3/4"-M |
| G2 | G3/8"-F |
| L | 7 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 21 mm |
| SW1 | 32 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 74 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서