Schmalz

Bestelinformatie

The accessories for screw fittings are supplied in the desired design.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

RED-STK G3/4-AG G3/8-IG MS-V

Onderdeelnr.: 10.08.04.00098

Verloopstuk met zeskant

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G3/4"-M
Thread G2G3/8"-IG
MaterialBrass
Surfacevernikkeld
Length L7 (mm)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
G1 G3/4"-M
G2 G3/8"-IG
L 7  mm
LG1 14  mm
LG2 21  mm
SW1 32  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Material Brass
Weight 74  g
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen