RED-STK G3/4-AG G3/8-IG MS-V
Osanro: 10.08.04.00098
Reduction piece with hexagon
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | G3/4"-M |
| Thread G2 | G3/8"-F |
| Material | Brass |
| Surface | nickel plated |
| Length L | 7 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | G3/4"-M |
| G2 | G3/8"-F |
| L | 7 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 21 mm |
| SW1 | 32 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 74 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi