Schmalz

주문 정보

Spring plunger FSTA-HD is delivered as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FSTA-HD G1/2-AG 50 VG

부품 번호.: 10.01.02.00890

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

산업: 일반

Suction cup connectionG1/2"-M
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)50 (Nm)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-M
G3 M30x1.5-M
H 176.5  mm
H2 70.3  mm
LG1 12  mm
LG2 10.5  mm
LG3 53  mm
SW1 36  mm
SW2 24  mm
SW3 24  mm
Z (Stroke) 50  mm
기술 데이터
속성
Spring rate 1.81  N/mm
Spring pretension 3.95  N
Spring force center 49.2  N
Vertical load 4,900  N
Horizontal load 1,200  N
Tightening torque (max) 50  Nm
Weight 540  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Product family FSTA-HD
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동