VTR G3/8-IG 5xG1/4 AL
부품 번호.: 10.09.03.00060
Vacuum/compressed-air distributor
산업: 일반
| Inlet | G3/8"-IG |
| Outlets | 5 x thread G1/4"-F |
| Length L | 72 (mm) |
| Width B | 39 (mm) |
| Height H | 24 (mm) |
| Material | Aluminum |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 39 mm |
| d | 6.5 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 24 mm |
| L | 72 mm |
| L2 | 36 mm |
| LG1 | 10.5 mm |
| LG2 | 10.5 mm |
| Y1 | 27 mm |
| 5 x thread G1/4"-F |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Weight | 110 g |
| Product family | VTR |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서