Schmalz

VTR 진공 / 압축 공기 분배기

5에서 9까지의 스레드 수

제품으로 바로 이동

넓은 단면과 조정 된 입구 및 출구를 통해 최적화 된 흐름 저항

배출 시간과 흐름 저항을 최적화하는 두 가지 크기

조정 된 크기 덕분에 전체 설치에 적합한 솔루션

디자인
  • 장착 구멍이있는 고강도 알루미늄 분배기
기술 데이터
  • 5 방향 및 9 방향 분배기
  • 연결 : G1 / 8 "및 G1 / 4"
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Distribution type
Material
Product family
산업 분야

결과 14 중 1 - 10개

VTR G1/4-IG 5xG1/8 AL

부품 번호.: 10.09.03.00058

Vacuum/compressed-air distributor

산업: 일반

InletG1/4"-IG
Outlets5 x thread G1/8"-F
Length L60 (mm)
Width B35 (mm)
Height H20 (mm)
MaterialAluminum
VTR G1/4-IG 5xG1/8 POM

부품 번호.: 10.09.03.00097

Vacuum/compressed-air distributor

산업: 일반

InletG1/4"-IG
Outlets5 x thread G1/8"-F
Length L60 (mm)
Width B35 (mm)
Height H20 (mm)
MaterialPolyoxymethylene
VTR G1/4-IG 9xG1/8 AL

부품 번호.: 10.09.03.00056

Vacuum/compressed-air distributor

산업: 일반

InletG1/4"-IG
Outlets9 x thread G1/8"-F
Length L90 (mm)
Width B35 (mm)
Height H20 (mm)
MaterialAluminum
VTR G1/4-IG 9xG1/8 POM

부품 번호.: 10.09.03.00098

Vacuum/compressed-air distributor

산업: 일반

InletG1/4"-IG
Outlets9 x thread G1/8"-F
Length L90 (mm)
Width B35 (mm)
Height H20 (mm)
MaterialPolyoxymethylene
VTR G3/8-IG 5xG1/4 AL

부품 번호.: 10.09.03.00060

Vacuum/compressed-air distributor

산업: 일반

InletG3/8"-IG
Outlets5 x thread G1/4"-F
Length L72 (mm)
Width B39 (mm)
Height H24 (mm)
MaterialAluminum
VTR G3/8-IG 5xG1/4 POM

부품 번호.: 10.09.03.00099

Vacuum/compressed-air distributor

산업: 일반

InletG3/8"-IG
Outlets5 x thread G1/4"-F
Length L72 (mm)
Width B39 (mm)
Height H24 (mm)
MaterialPolyoxymethylene
VTR G3/8-IG 9xG1/4 AL

부품 번호.: 10.09.03.00054

Vacuum/compressed-air distributor

산업: 일반

InletG3/8"-IG
Outlets9 x thread G1/4"-F
Length L116 (mm)
Width B39 (mm)
Height H24 (mm)
MaterialAluminum
VTR G3/8-IG 9xG1/4 POM

부품 번호.: 10.09.03.00100

Vacuum/compressed-air distributor

산업: 일반

InletG3/8"-IG
Outlets9 x thread G1/4"-F
Length L116 (mm)
Width B39 (mm)
Height H24 (mm)
MaterialPolyoxymethylene
VTR G1/2-IG 5xG3/8 POM

부품 번호.: 10.09.03.00092

Vacuum/compressed-air distributor

산업: 일반

InletG1/2"-IG
Outlets5 x thread G3/8"-F
Length L76 (mm)
Width B55 (mm)
Height H35 (mm)
MaterialPolyoxymethylene
VTR G3/4-IG 5xG1/2 POM

부품 번호.: 10.09.03.00093

Vacuum/compressed-air distributor

산업: 일반

InletG3/4"-IG
Outlets5 x thread G1/2"-F
Length L90 (mm)
Width B55 (mm)
Height H50 (mm)
MaterialPolyoxymethylene

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.