VTR G1/4-IG 9xG1/8 POM
부품 번호.: 10.09.03.00098
Vacuum/compressed-air distributor
산업: 일반
| Inlet | G1/4"-IG |
| Outlets | 9 x thread G1/8"-F |
| Length L | 90 (mm) |
| Width B | 35 (mm) |
| Height H | 20 (mm) |
| Material | Polyoxymethylene |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 35 mm |
| d | 6.5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| H | 20 mm |
| L | 90 mm |
| L2 | 45 mm |
| LG1 | 8.5 mm |
| LG2 | 7.5 mm |
| Y1 | 22 mm |
| 9 x thread G1/8"-F |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Tightening torque G1 (max.) | 2 Nm |
| Tightening torque G2 (max.) | 1 Nm |
| Material | Polyoxymethylene |
| Weight | 67 g |
| Product family | VTR |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서