Schmalz

주문 정보

The magnetic gripper SGM-HP/-HT (multiple) is delivered assembled.

The assembly consists of:

  • Gripper of type SGM-HP/-HT (multiple)
  • Optional holder system
  • Optional proximity switch (only for SGM-HP)
나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 효율적

SGM-HT-HP 40x121 3RR

부품 번호.: 10.01.17.00664

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

산업: 금속 | 자동차

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.680 (N)
Shape3 friction rings
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 40  mm
B2 24.2  mm
D 40  mm
G2 G1/8"-F
G4 M5-F
G5 M6-F
H 99.4  mm
H2 34.4  mm
H3 31.3  mm
L 121  mm
L2 32  mm
LG2 6  mm
LG4 7  mm
LG5 6.5  mm
X1 57  mm
X2 20  mm
X3 60  mm
Y1 40  mm
Y2 81  mm
Y3 16  mm
Y4 30  mm
기술 데이터
속성
Sheet thickness optimum for holding force max. 4  mm
Holding force max. 680  N
Remaining holding force 0.5  N
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.5 ... 6.0 bar
Installation position BEL
Control valve Bistable
Operating temperature 5 ... 150 °C
Working temperature max. 200  °C
Weight 1,220  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동