- NOWY
- WYDAJNOŚĆ
SGM-HT-HP 40x121 3RR
Część nr.: 10.01.17.00664
Magnetic gripper for handling metal sheets with holes
Size | 40x121 |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.5 ... 6.0 bar |
Holding force max. | 680 (N) |
Shape | 3 friction rings |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 40 mm |
B2 | 24,2 mm |
D | 40 mm |
G2 | G1/8"-F |
G4 | M5-F |
G5 | M6-F |
H | 99,4 mm |
H2 | 34,4 mm |
H3 | 31,3 mm |
L | 121 mm |
L2 | 32 mm |
LG2 | 6 mm |
LG4 | 7 mm |
LG5 | 6,5 mm |
X1 | 57 mm |
X2 | 20 mm |
X3 | 60 mm |
Y1 | 40 mm |
Y2 | 81 mm |
Y3 | 16 mm |
Y4 | 30 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Sheet thickness optimum for holding force max. | 4 mm |
Holding force max. | 680 N |
Remaining holding force | 0,5 N |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.5 ... 6.0 bar |
Installation position | BEL |
Control valve | Bistable |
Operating temperature | 5 ... 150 °C |
Working temperature max. | 200 °C |
Weight | 1220 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja