HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP
Część nr.: 10.01.17.00570
Holder system
Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
Utilization design | SGM-HP |
Size | 40x121 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 92 mm |
D | 19 mm |
d | 5,5 mm |
H | 9,9 mm |
H1 | 37,8 mm |
H2 | 5,5 mm |
H4 | 26,8 mm |
L | 69 mm |
X1 | 57 mm |
Y1 | 40 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Size | 40x121 |
Material | Aluminum |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja