- NOVÝ
- EFEKTIVNÍ
SGM-HT-HP 40x121 3RR
Číslo dílu.: 10.01.17.00664
Magnetic gripper for handling metal sheets with holes
Size | 40x121 |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.5 ... 6.0 bar |
Holding force max. | 680 (N) |
Shape | 3 friction rings |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
B | 40 mm |
B2 | 24,2 mm |
D | 40 mm |
G2 | G1/8"-F |
G4 | M5-F |
G5 | M6-F |
H | 99,4 mm |
H2 | 34,4 mm |
H3 | 31,3 mm |
L | 121 mm |
L2 | 32 mm |
LG2 | 6 mm |
LG4 | 7 mm |
LG5 | 6,5 mm |
X1 | 57 mm |
X2 | 20 mm |
X3 | 60 mm |
Y1 | 40 mm |
Y2 | 81 mm |
Y3 | 16 mm |
Y4 | 30 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Sheet thickness optimum for holding force max. | 4 mm |
Holding force max. | 680 N |
Remaining holding force | 0,5 N |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.5 ... 6.0 bar |
Installation position | BEL |
Control valve | Bistable |
Operating temperature | 5 ... 150 °C |
Working temperature max. | 200 °C |
Weight | 1 220 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace