Schmalz

  • 효율적

Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)

Magnetic grippers for very high holding forces

제품으로 바로 이동

Bistable function with permanent magnet for safe gripping even in case of power failure

Compact design and low weight due to lightweight construction

Suitable for demanding operating conditions due to robust gripping surface made of steel alloy with prism-shaped cross-section

Individual mounting option also for lateral tooling connection

디자인
  • Aluminum housing with permanent magnet (1)
  • Bistable version: the magnet positons "grip" and "deposit" are maintained in event of power failure at the compressed air connection (4)
  • Mounting threads for mounting a holder on the top and on two side surfaces (2)
  • Robust, prismatic gripping area enables optimum handling of round or rounded workpieces (3)
  • Friction rings for gentle handling (5)
  • Optional mounting with Schmalz holder system HTS
기술 데이터
  • Suction area: 121 x 40 mm
  • Maximum holding force (for 4 mm sheet metal): 680 to 1,170 N
  • Very high holding forces and high temperature up to 350° C
산업
  • •금속
  • •자동차
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Holding force max.
라벨링
산업 분야

결과 4 중 1 - 4개

  • 효율적
SGM-HP 40x121

부품 번호.: 10.01.17.00566

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

산업: 일반

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.1070 (N)
  • 효율적
SGM-HP 40x121 3RR

부품 번호.: 10.01.17.00643

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

산업: 자동차 | 금속

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.730 (N)
Shape3 friction rings
  • 효율적
SGM-HT-HP 40x121

부품 번호.: 10.01.17.00544

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

산업: 일반

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.1170 (N)
  • 효율적
SGM-HT-HP 40x121 3RR

부품 번호.: 10.01.17.00664

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

산업: 자동차 | 금속

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.680 (N)
Shape3 friction rings

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.