Schmalz

  • EFFICIENTE

Ventose magnetiche SGM-HP/-HT (multipla)

Ventosa magnetica per forze di presa molto elevate

Vai direttamente ai prodotti

Funzione bistabile con magnete permanente per una presa sicura anche in caso di mancanza di corrente

Design compatto e peso ridotto grazie alla costruzione leggera

Adatto in condizioni di utilizzo impegnative grazie alla robusta superficie di presa in lega d'acciaio con sezione prismatica

Possibilità di montaggio individuale anche per il collegamento laterale degli utensili

Struttura
  • Alloggiamento in alluminio con magnete permanente (1)
  • Design bistabile: in caso di mancanza di energia all‘ attacco aria compressa (4), la posizione del magnete "Presa" e "Deposizione" resta invariata
  • Filetti di montaggio per il montaggio di un supporto sulla parte superiore e su due superfici laterali (2)
  • La robusta superficie di aspirazione a forma di prisma permette una manipolazione ottimale di pezzi rotondi o arrotondati (3)
  • Anelli di attrito per un utilizzo delicato (5)
  • Montaggio opzionale con sistema di supporto Schmalz HTS
Dati tecnici
  • Superficie di aspirazione: 121 x 40 mm
  • Forza di presa massima (per lamiere da 4 mm): da 680 a 1.170 N
  • Forze di presa molto elevate e temperature elevate fino a 350° C
Industrie
  • •Automobilistico
  • •Metallo
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Forza di presa max.
Marcatura
Settori

1 - 4 da 4 risultati

  • EFFICIENTE
SGM-HP 40x121

Numero articolo: 10.01.17.00566

Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli

Industrie: Universale

Misura40x121
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Forza di presa max.1070 (N)
  • EFFICIENTE
SGM-HP 40x121 3RR

Numero articolo: 10.01.17.00643

Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli

Industrie: Automobilistico | Metallo

Misura40x121
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Forza di presa max.730 (N)
Forma3 anelli di attrito
  • EFFICIENTE
SGM-HT-HP 40x121

Numero articolo: 10.01.17.00544

Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli

Industrie: Universale

Misura40x121
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Forza di presa max.1170 (N)
  • EFFICIENTE
SGM-HT-HP 40x121 3RR

Numero articolo: 10.01.17.00664

Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli

Industrie: Automobilistico | Metallo

Misura40x121
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Forza di presa max.680 (N)
Forma3 anelli di attrito

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello