Schmalz

  • TEHOKAS

Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)

Magnetic grippers for very high holding forces

Siirry suoraan tuotteisiin

Bistable function with permanent magnet for safe gripping even in case of power failure

Compact design and low weight due to lightweight construction

Suitable for demanding operating conditions due to robust gripping surface made of steel alloy with prism-shaped cross-section

Individual mounting option also for lateral tooling connection

Design
  • Aluminum housing with permanent magnet (1)
  • Bistable version: the magnet positons "grip" and "deposit" are maintained in event of power failure at the compressed air connection (4)
  • Mounting threads for mounting a holder on the top and on two side surfaces (2)
  • Robust, prismatic gripping area enables optimum handling of round or rounded workpieces (3)
  • Friction rings for gentle handling (5)
  • Optional mounting with Schmalz holder system HTS
Tekniset tiedot
  • Suction area: 121 x 40 mm
  • Maximum holding force (for 4 mm sheet metal): 680 to 1,170 N
  • Very high holding forces and high temperature up to 350° C
Toimialat
  • •Auto-teollisuus
  • •Metalli
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
Holding force max.
Merkintä
Toimiala

1 - 4 / 4 tuloksista

  • TEHOKAS
SGM-HP 40x121

Osanro: 10.01.17.00566

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Toimialat: Yleiskäyttö

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.1070 (N)
  • TEHOKAS
SGM-HP 40x121 3RR

Osanro: 10.01.17.00643

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.730 (N)
Shape3 friction rings
  • TEHOKAS
SGM-HT-HP 40x121

Osanro: 10.01.17.00544

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Toimialat: Yleiskäyttö

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.1170 (N)
  • TEHOKAS
SGM-HT-HP 40x121 3RR

Osanro: 10.01.17.00664

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.680 (N)
Shape3 friction rings

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.