- TEHOKAS
SGM-HT-HP 40x121
Osanro: 10.01.17.00544
Magnetic gripper for handling metal sheets with holes
Toimialat: Yleiskäyttö
| Size | 40x121 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.5 ... 6.0 bar |
| Holding force max. | 1170 (N) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 40 mm |
| G2 | G1/8"-F |
| G4 | M5-F |
| G5 | M6-F |
| H | 101,7 mm |
| H2 | 36,7 mm |
| H3 | 33,6 mm |
| H4 | 2,6 mm |
| L | 121 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG4 | 7 mm |
| LG5 | 6,5 mm |
| WD2 | 63 mm |
| X1 | 57 mm |
| X2 | 20 mm |
| X3 | 60 mm |
| Y1 | 40 mm |
| Y2 | 81 mm |
| Y3 | 16 mm |
| Y4 | 30 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Sheet thickness optimum for holding force max. | 4 mm |
| Holding force max. | 1 170 N |
| Remaining holding force | 1,8 N |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.5 ... 6.0 bar |
| Installation position | BEL |
| Control valve | Bistable |
| Operating temperature | 5 ... 150 °C |
| Working temperature max. | 350 °C |
| Weight | 1 500 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi