- EFICIENTE
N° de artículo: 10.01.17.00566
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
Industrias: Universal
| Tamaño | 40x121 |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 2,5 ... 6,0 bar |
| Fuerza de retención máx. | 1070 (N) |
Función biestable con imán permanente para un agarre seguro incluso en caso de corte de energía
Diseño compacto y bajo peso debido a su construcción ligera
Adecuado para condiciones de operación exigentes gracias a la robusta superficie de ventosa de aleación de acero con sección prismática
Opción de montaje individual también para la conexión lateral al tooling

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 4 de 4 resultados

N° de artículo: 10.01.17.00566
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
Industrias: Universal
| Tamaño | 40x121 |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 2,5 ... 6,0 bar |
| Fuerza de retención máx. | 1070 (N) |

N° de artículo: 10.01.17.00643
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
Industrias: Automóvil | Metal
| Tamaño | 40x121 |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 2,5 ... 6,0 bar |
| Fuerza de retención máx. | 730 (N) |
| Forma | 3 anillos de fricción |

N° de artículo: 10.01.17.00544
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
| Tamaño | 40x121 |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 2,5 ... 6,0 bar |
| Fuerza de retención máx. | 1170 (N) |

N° de artículo: 10.01.17.00664
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
Industrias: Automóvil | Metal
| Tamaño | 40x121 |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 2,5 ... 6,0 bar |
| Fuerza de retención máx. | 680 (N) |
| Forma | 3 anillos de fricción |