Schmalz

  • HIỆU QUẢ

Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)

Magnetic grippers for very high holding forces

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Bistable function with permanent magnet for safe gripping even in case of power failure

Compact design and low weight due to lightweight construction

Suitable for demanding operating conditions due to robust gripping surface made of steel alloy with prism-shaped cross-section

Individual mounting option also for lateral tooling connection

Cấu trúc
  • Aluminum housing with permanent magnet (1)
  • Bistable version: the magnet positons "grip" and "deposit" are maintained in event of power failure at the compressed air connection (4)
  • Mounting threads for mounting a holder on the top and on two side surfaces (2)
  • Robust, prismatic gripping area enables optimum handling of round or rounded workpieces (3)
  • Friction rings for gentle handling (5)
  • Optional mounting with Schmalz holder system HTS
Thông số kỹ thuật
  • Suction area: 121 x 40 mm
  • Maximum holding force (for 4 mm sheet metal): 680 to 1,170 N
  • Very high holding forces and high temperature up to 350° C
Các ngành
  • •Automotive
  • •Metal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Holding force max.
Ghi nhãn
Phân loại theo ngành

1 - 4 từ 4 kết quả

  • HIỆU QUẢ
SGM-HP 40x121

Mã sản phẩm: 10.01.17.00566

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Các ngành: Universal

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.1070 (N)
  • HIỆU QUẢ
SGM-HP 40x121 3RR

Mã sản phẩm: 10.01.17.00643

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Các ngành: Automotive | Metal

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.730 (N)
Shape3 friction rings
  • HIỆU QUẢ
SGM-HT-HP 40x121

Mã sản phẩm: 10.01.17.00544

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Các ngành: Universal

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.1170 (N)
  • HIỆU QUẢ
SGM-HT-HP 40x121 3RR

Mã sản phẩm: 10.01.17.00664

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Các ngành: Automotive | Metal

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.680 (N)
Shape3 friction rings

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.