Schmalz

  • WYDAJNOŚĆ

Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)

Magnetic grippers for very high holding forces

Przejdź bezpośrednio do produktów

Bistable function with permanent magnet for safe gripping even in case of power failure

Compact design and low weight due to lightweight construction

Suitable for demanding operating conditions due to robust gripping surface made of steel alloy with prism-shaped cross-section

Individual mounting option also for lateral tooling connection

Projekt
  • Aluminum housing with permanent magnet (1)
  • Bistable version: the magnet positons "grip" and "deposit" are maintained in event of power failure at the compressed air connection (4)
  • Mounting threads for mounting a holder on the top and on two side surfaces (2)
  • Robust, prismatic gripping area enables optimum handling of round or rounded workpieces (3)
  • Friction rings for gentle handling (5)
  • Optional mounting with Schmalz holder system HTS
Dane techniczne
  • Suction area: 121 x 40 mm
  • Maximum holding force (for 4 mm sheet metal): 680 to 1,170 N
  • Very high holding forces and high temperature up to 350° C
Branże
  • •Metal
  • •Motoryzacja
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
Holding force max.
Etykietowanie
Industry sector

1 - 4 z 4 wyników

  • WYDAJNOŚĆ
SGM-HP 40x121

Część nr.: 10.01.17.00566

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Branże: Uniwersalne

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.1070 (N)
  • WYDAJNOŚĆ
SGM-HP 40x121 3RR

Część nr.: 10.01.17.00643

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Branże: Motoryzacja | Metal

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.730 (N)
Shape3 friction rings
  • WYDAJNOŚĆ
SGM-HT-HP 40x121

Część nr.: 10.01.17.00544

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Branże: Uniwersalne

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.1170 (N)
  • WYDAJNOŚĆ
SGM-HT-HP 40x121 3RR

Część nr.: 10.01.17.00664

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Branże: Motoryzacja | Metal

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.680 (N)
Shape3 friction rings

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.