Schmalz

  • EFFIZIENT

Magnetgreifer SGM-HP/-HT (mehrfach)

Magnetgreifer für sehr hohe Haltekräfte

Direkt zu den Produkten

Bistabile Funktion mit Dauermagnet für sicheres Greifen auch bei Energieausfall

Kompakte Bauform und niedriges Gewicht durch Leichtbauweise

Eignung für anspruchsvolle Einsatzbedingungen durch robuste Greiffläche aus Stahllegierung mit prismenförmigem Querschnitt

Individuelle Montagemöglichkeit auch zur seitlichen Tooling-Anbindung

Aufbau
  • Aluminiumgehäuse mit Dauermagnet (1)
  • Bistabile Ausführung: bei Energieausfall am Druckluftanschluss (4) wird die Magnetstellung „Greifen“ bzw. „Ablegen“ beibehalten
  • Befestigungsgewinde für die Montage eines Halters an der Oberseite und an zwei Seitenflächen (2)
  • Robuste, prismenförmige Greiffläche ermöglicht optimale Handhabung runder bzw. abgerundeter Werkstücke (3)
  • Reibringe für eine schonende Handhabung (5)
  • Optionale Befestigung mit Schmalz Haltersystem HTS
Technische Daten
  • Greiffläche: 121 x 40 mm
  • Maximale Haltekraft (bei 4 mm Blech): 680 bis 1.170 N
  • Sehr hohe Haltekräfte und Hochtemperatur bis 350° C
Branchen
  • •Automobil
  • •Metall
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Haltekraft max.
Kennzeichung
Branchenzuordnung

1 - 4 von 4 Ergebnissen

  • EFFIZIENT
SGM-HP 40x121

Art-Nr.: 10.01.17.00566

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

Branchen: Universal

Baugröße40x121
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Haltekraft max.1070 (N)
  • EFFIZIENT
SGM-HP 40x121 3RR

Art-Nr.: 10.01.17.00643

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

Branchen: Automobil | Metall

Baugröße40x121
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Haltekraft max.730 (N)
Bauform3 Reibringe
  • EFFIZIENT
SGM-HT-HP 40x121

Art-Nr.: 10.01.17.00544

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

Branchen: Universal

Baugröße40x121
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Haltekraft max.1170 (N)
  • EFFIZIENT
SGM-HT-HP 40x121 3RR

Art-Nr.: 10.01.17.00664

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

Branchen: Automobil | Metall

Baugröße40x121
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Haltekraft max.680 (N)
Bauform3 Reibringe

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb