Schmalz

  • EFFICACE

Préhenseurs magnétiques SGM-HP/-HT (multiples)

Préhenseur magnétique offrant des forces de préhension très élevées

Accéder directement aux produits

Fonction bistable avec un aimant permanent pour une prise sécurisée même en cas de panne de courant.

Conception compacte et poids réduit grâce à une construction légère

Adapté à des conditions d'utilisation difficiles grâce à une surface de préhension résistante en alliage d'acier à section prismatique

Possibilité de montage individuel également pour la connexion latérale des outils

Composition
  • Boîtier en aluminium avec aimant fixe (1)
  • Modèle bistable : les positions de prise et de dépose de l'aimant sont maintenues en cas de coupure de courant au niveau du raccordement d'air comprimé (4)
  • Filets de fixation pour le montage d'un support sur le dessus et sur deux surfaces latérales (2)
  • Une zone de préhension robuste en forme de prisme permet une manipulation optimale des pièces rondes ou arrondies (3)
  • Disques de friction pour une manipulation en douceur (5)
  • Fixation en option avec le système de support HTS de Schmalz
Données techniques
  • Zone d'aspiration : 121 x 40 mm
  • Force de préhension maximale (pour une tôle de 4 mm) : 680 à 1.170 N
  • Forces de maintien très élevées et haute température jusqu'à 350° C
Secteurs
  • •Automobile
  • •Métal
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Force de préhension max.
Caractérisation
Secteurs

1 - 4 de 4 résultats

  • EFFICACE
SGM-HP 40x121

Réf. article: 10.01.17.00566

Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées

Secteurs : Usage général

Taille40x121
Plage de pression (pression de service) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Force de préhension max.1070 (N)
  • EFFICACE
SGM-HP 40x121 3RR

Réf. article: 10.01.17.00643

Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées

Secteurs : Automobile | Métal

Taille40x121
Plage de pression (pression de service) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Force de préhension max.730 (N)
Forme3 disques de friction
  • EFFICACE
SGM-HT-HP 40x121

Réf. article: 10.01.17.00544

Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées

Secteurs : Usage général

Taille40x121
Plage de pression (pression de service) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Force de préhension max.1170 (N)
  • EFFICACE
SGM-HT-HP 40x121 3RR

Réf. article: 10.01.17.00664

Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées

Secteurs : Automobile | Métal

Taille40x121
Plage de pression (pression de service) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Force de préhension max.680 (N)
Forme3 disques de friction

Recommandations de produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.