Schmalz

  • EFEKTIVNÍ

Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)

Magnetic grippers for very high holding forces

Přejděte přímo na produkty

Bistable function with permanent magnet for safe gripping even in case of power failure

Compact design and low weight due to lightweight construction

Suitable for demanding operating conditions due to robust gripping surface made of steel alloy with prism-shaped cross-section

Individual mounting option also for lateral tooling connection

Nadstavba
  • Aluminum housing with permanent magnet (1)
  • Bistable version: the magnet positons "grip" and "deposit" are maintained in event of power failure at the compressed air connection (4)
  • Mounting threads for mounting a holder on the top and on two side surfaces (2)
  • Robust, prismatic gripping area enables optimum handling of round or rounded workpieces (3)
  • Friction rings for gentle handling (5)
  • Optional mounting with Schmalz holder system HTS
Technické údaje
  • Suction area: 121 x 40 mm
  • Maximum holding force (for 4 mm sheet metal): 680 to 1,170 N
  • Very high holding forces and high temperature up to 350° C
Odvětví
  • •Automotive
  • •Metal
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
Holding force max.
Označování
Industry sector

1 - 4 z 4 výsledků

  • EFEKTIVNÍ
SGM-HP 40x121

Číslo dílu.: 10.01.17.00566

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Odvětví: Universal

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.1070 (N)
  • EFEKTIVNÍ
SGM-HP 40x121 3RR

Číslo dílu.: 10.01.17.00643

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Odvětví: Automotive | Metal

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.730 (N)
Shape3 friction rings
  • EFEKTIVNÍ
SGM-HT-HP 40x121

Číslo dílu.: 10.01.17.00544

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Odvětví: Universal

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.1170 (N)
  • EFEKTIVNÍ
SGM-HT-HP 40x121 3RR

Číslo dílu.: 10.01.17.00664

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Odvětví: Automotive | Metal

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.680 (N)
Shape3 friction rings

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.