Schmalz

Tilaustiedot

The magnetic gripper SGM-HP/-HT (multiple) is delivered assembled.

The assembly consists of:

  • Gripper of type SGM-HP/-HT (multiple)
  • Optional holder system
  • Optional proximity switch (only for SGM-HP)
Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • TEHOKAS

SGM-HP 40x121 3RR

Osanro: 10.01.17.00643

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size40x121
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Holding force max.730 (N)
Shape3 friction rings
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 40  mm
B2 24,2  mm
D 40  mm
G2 G1/8"-F
G4 M5-F
G5 M6-F
H 99,4  mm
H2 34,4  mm
H3 31,3  mm
L 121  mm
L2 32  mm
LG2 6  mm
LG4 7  mm
LG5 6,5  mm
X1 57  mm
X2 20  mm
X3 60  mm
Y1 40  mm
Y2 81  mm
Y3 16  mm
Y4 30  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Sheet thickness optimum for holding force max. 4  mm
Holding force max. 730  N
Remaining holding force 0,5  N
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.5 ... 6.0 bar
Installation position BEL
Control valve Bistable
Operating temperature 5 ... 70 °C
Weight 1 220  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin