Schmalz

주문 정보

Vacuum and pressure sensor VS is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable). The product consists of:

  • Vacuum and pressure sensor of type VS - available as vacuum version, pressure version or combined version

 

Available accessories: connection cable, mounting bracket

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VS VP8 SA M8-4

부품 번호.: 10.06.02.00562

Vacuum/pressure sensor without display

산업: 일반

Measuring range-1...8bar
Construction vacuum switchAnalog sensor
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
D 19.6  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G3 M8x1-M
L 38  mm
L1 55  mm
LG1 8  mm
기술 데이터
속성
Measured medium Non-aggressive gases; dry, oil-free air
Measuring range [bar] -1,0 ... 8,0 bar
Max. overpressure safety 12  bar
Repeatability ± 3% of full-scale value
Electrical connection Male connect M8, 4 pole
Connection G1/8"-M + M5-F
Voltage 15-30V DC
Current consumption 10  mA
Protection type IP IP 65
Temperature influence ± 3% of full-scale value
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 12  g
Measuring range -14.5 ... 116.0 psi
Max. overpressure safety 174.04  psi
Inputs / outputs Analog: 0...10 V
Product family VS
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동