Schmalz

진공 및 압력 센서 VS

-1 bar ~ 10 bar의 측정 범위

제품으로 바로 이동

정확한 측정을위한 아날로그 스위칭 출력이있는 전자 진공 및 압력 센서

NFC 인터페이스를 통해 스마트 폰으로 서비스 및 유지 보수 데이터의 매개 변수화 및 읽기 가능

최대 역학에 적합한 매우 작고 가벼운 센서, 프로세스에서 직접 분산 시스템에 설치

디자인
  • 유리 섬유 강화 플라스틱으로 제작 된 견고한 하우징이있는 소형 센서 장치
  • 전방위 가시 LED를 통한 작동 디스플레이
  • 커넥터 M8-4 핀
  • 스테인리스 스틸로 만들어진 진공 / 압축 공기 연결을 통한 설치
기술 데이터
  • 아날로그 출력 신호가있는 진공 및 압력 센서
  • 측정 범위 : -1 ~ 10 bar
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Inputs / outputs
Product family
산업 분야

결과 2 중 1 - 2개

VS V SA M8-4

부품 번호.: 10.06.02.00560

Vacuum/pressure sensor without display

산업: 일반

Measuring range-1...0bar
Construction vacuum switchAnalog sensor
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
VS VP8 SA M8-4

부품 번호.: 10.06.02.00562

Vacuum/pressure sensor without display

산업: 일반

Measuring range-1...8bar
Construction vacuum switchAnalog sensor
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.