Schmalz

Czujniki podciśnienia i ciśnienia VS

Zakres pomiarowy od -1 bar do 10 barów

Przejdź bezpośrednio do produktów

Elektroniczny czujnik podciśnienia i ciśnienia z analogowym wyjściem przełączającym do dokładnych pomiarów

Interfejs NFC umożliwia parametryzację i odczytywanie danych serwisowych i konserwacyjnych za pomocą smartfona

Bardzo kompaktowe i lekkie czujniki nadające się do najwyższej dynamiki, instalowane w systemach zdecentralizowanych bezpośrednio w procesie produkcji

Projekt
  • Kompaktowa jednostka czujnikowa z solidną obudową z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
  • Sygnalizacja działania za pomocą widocznej w całym zakresie diody LED
  • Wtyczka przyłączeniowa M8-4 Pin
  • Montaż poprzez przyłącze podciśnienia / sprężonego powietrza wykonane ze stali nierdzewnej
Dane techniczne
  • Czujnik podciśnienia i ciśnienia z analogowym sygnałem wyjściowym
  • Zakres pomiarowy: od -1 do 10 barów
Branże
  • •Uniwersalne
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
Inputs / outputs
Product family
Industry sector

1 - 2 z 2 wyników

VS V SA M8-4

Część nr.: 10.06.02.00560

Czujnik podciśnienia

Branże: Uniwersalne

Measuring range-1...0bar
Construction vacuum switchAnalog sensor
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
VS VP8 SA M8-4

Część nr.: 10.06.02.00562

Vacuum/pressure sensor

Branże: Uniwersalne

Measuring range-1...8bar
Construction vacuum switchAnalog sensor
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.