Schmalz

Capteurs de vide et pression VS

Plage de mesure de -1 bar à 10 bar

Accéder directement aux produits

Capteur électronique de vide et de pression avec sortie de commutation analogique pour des mesures précises

L'interface NFC permet le paramétrage et la lecture des données de service et de maintenance via un smartphone.

Capteurs très compacts et légers, adaptés aux dynamiques les plus élevées, installation dans des systèmes décentralisés directement dans le processus

Composition
  • Capteur compact, robuste en fibres de verre
  • Affichage du fonctionnement par le biais de voyants LED visibles de tous les côtés
  • Connecteur M8-4 pôles
  • Montage via raccords tournants de vide / d’air comprimé en inox
Données techniques
  • Capteurs de vide et de pression à signal de sortie analogique
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bars
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Entrées / sorties
Famille de produits
Secteurs

1 - 2 de 2 résultats

VS V SA M8-4

Réf. article: 10.06.02.00560

Vacuostats / pressostats sans écran à signal de sortie analogique

Secteurs : Usage général

Plage de mesure-1...0bar
Pressostat et vacuostat de type constructionCapteur analogique
Connexion électriqueConnecteur M8, 4 pôles
VS VP8 SA M8-4

Réf. article: 10.06.02.00562

Vacuostats / pressostats sans écran à signal de sortie analogique

Secteurs : Usage général

Plage de mesure-1...8bar
Pressostat et vacuostat de type constructionCapteur analogique
Connexion électriqueConnecteur M8, 4 pôles

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier