Schmalz

Vacuum and Pressure Sensors VS

Measuring range from -1 bar to 10 bar

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Electronic vacuum and pressure sensor with analogue switching output for precise measurements

NFC interface allows parameterization and reading of service and maintenance data via smartphone

Very compact and light sensors suitable for highest dynamics, installation in decentralized systems directly in the process

Cấu trúc
  • Compact sensor unit with robust fiberglass reinforced plastic housing
  • Operating mode display using LED that is visible from all sides
  • M8-4 pin connection plug
  • Installation via stainless steel vacuum / compressed air connection
Thông số kỹ thuật
  • Vacuum and pressure sensor with analog output signal
  • Measuring range: from -1 to 10 bar
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Inputs / outputs
Product family
Phân loại theo ngành

1 - 2 từ 2 kết quả

VS V SA M8-4

Mã sản phẩm: 10.06.02.00560

Vacuum/pressure sensor without display

Các ngành: Universal

Measuring range-1...0bar
Construction vacuum switchAnalog sensor
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
VS VP8 SA M8-4

Mã sản phẩm: 10.06.02.00562

Vacuum/pressure sensor without display

Các ngành: Universal

Measuring range-1...8bar
Construction vacuum switchAnalog sensor
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.