Schmalz

Vacuüm- en druksensoren VS

Meetbereik van -1 bar tot 10 bar

Ga direct naar de producten

Elektronische vacuüm- en druksensor met analoge schakeluitgang voor exacte metingen

NFC-interface maakt parametrisering en uitlezing van service- en onderhoudsgegevens met de smartphone mogelijk

Zeer compacte en lichte sensoren geschikt voor de hoogste dynamiek, installatie in decentrale systemen direct in het proces

Ontwerp
  • Compacte sensoreenheid met robuuste behuizing van glasvezelversterkte kunststof
  • Bedieningsaanduiding door middel van een rondom zichtbare LED
  • Aansluitstekker M8-4 Pin
  • Montage via vacuüm-/persluchtaansluiting van roestvrij staal
Technische gegevens
  • Vacuüm- en druksensor met analoog uitgangssignaal
  • Meetbereik: van -1 tot 10 bar
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Inputs / outputs
Product family
Sector

1 - 2 van 2 resultaten

VS V SA M8-4

Onderdeelnr.: 10.06.02.00560

Vacuüm-/druksensor

Industriesegmenten: Universeel

Measuring range-1...0bar
Construction vacuum switchAnalog sensor
Electrical connectionStekker M8, 4 pol
VS VP8 SA M8-4

Onderdeelnr.: 10.06.02.00562

Vacuüm-/druksensor

Industriesegmenten: Universeel

Measuring range-1...8bar
Construction vacuum switchAnalog sensor
Electrical connectionStekker M8, 4 pol

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.